フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hoshizaki
グラム・マリン・ミディ F60CCH4M 冷凍庫
Hoshizaki
グラム・マリン・ミディ F60CCH4M 冷凍庫
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74RYR5HWU
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
接続負荷
CONNECTION_LOAD
電気接続
ELECTRICAL_CONNECTION
エネルギー消費年
ENERGY_CONSUMPTION_YEAR__AEC_
エネルギー効率クラス
ENERGY_EFFICIENCY_CLASS
搭載
EQUIPPED_WITH
外装内装仕上げ
EXTERIORINTERIOR_FINISH
外形寸法 幅×奥行×高さ
EXTERNAL_DIMENSIONS_W_X_D_X_H
オプション
OPTIONS
商品名
PRODUCT_NAME
冷媒
REFRIGERANTGWP
冷凍能力 @ -25°C
REFRIGERATION_CAPACITY____25_C
キュービック
SHIPPING_CUBIC
1
74RYR5HWU
516ワット エネルギー効率クラス区分 未規制
230 V、50 Hz
(AEC) カテゴリー未規制
未規制カテゴリー
右開き扉、船舶用ハンドル、ステンレス製棚板4枚、LED照明、船舶用脚
ステンレスステンレス
635×921×2125(含む
230V50 Hzも利用可能
マリンユーロ F 60 CCH 4S
404A0.23 kgCO2e 902.06 kg3922
537ワット
1.450984000m3
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hoshizaki
- グラム・マリン・ミディ F60CCH4M 冷凍庫
オーダー番号
74RYR5HWU
最終更新日
01.10.2024 08:01:20
単位
キーワード
冷凍庫
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties